Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Pour les douilles à billes ouvertes, des arbres en acier soutenu et trempé sont utilisés pour réduire la flexion afin d'obtenir des mouvements linéaires précis et à faible frottement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR Type de conception BBE-OP Categorie de douille à billes Standard ball bushings, open Standard ISO dimension Nombre de joints 2 Matière cylindre extérieur ou segments acier 100Cr6 Matière de la cage St15 Graissage initial Non/No d - Diamètre Intérieur 80 mm d - Tolérance diamètre Intérieur 0,016/-0,004 D - Diamètre Extérieur 120 mm D - Tolérance diamètre Extérieur 0/-0,015 L - Longueur 165 mm L - Tolérance Longueur 0/-0,4 L1 133,7 mm Tolérance L1 0/-0,4 D1 - Diamètre 116 mm L2 4,15 mm E 36,3 mm Alpha 54 ° Nombre de rangées de billes 5 Masse 4,38 kg
PERFORMANCE PRODUIT Cmin 9,465 kN Cmax 9,465 kN C0min 16 kN C0max 16 kN Crev pour OP 5395.05 C0rev pour OP 9120 Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 110 °C