Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Douilles à billes massives à collerette

BBER25AUU - SNR

BBER25AUU

Les douilles à billes à bride permettent des mouvements linéaires précis et à faible frottement sur des arbres en acier trempé.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
Type de conceptionBBER
Categorie de douille à billesFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Nombre de joints2
Matière cylindre extérieur ou segments acier100Cr6
Matière de la cageRSt34-2
Graissage initialNon/No
d - Diamètre Intérieur25 mm
d - Tolérance diamètre Intérieur0,011/-0,001
D - Diamètre Extérieur40 mm
D - Tolérance diamètre Extérieur0/-0,019
L - Longueur58 mm
L - Tolérance Longueur0,3/-0,3
B - Largeur bride8 mm
D2 - Diamètre62 mm
D3 - Diamètre51 mm
X5,5 mm
Y9 mm
Z5,1 mm
Excentricité max0,015 mm
Nombre de rangées de billes6
Masse0,335 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cmin0,908 kN
Cmax1,162 kN
C0min1,57 kN
C0max2,01 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement110 °C