Douilles à billes massives à collerette

BBERM40UU - SNR

BBERM40UU

Les douilles à billes à bride permettent des mouvements linéaires précis et à faible frottement sur des arbres en acier trempé.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
Type de conceptionBBER
Categorie de douille à billesFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Nombre de joints2
Matière cylindre extérieur ou segments acier100Cr6
Matière de la cagePA
Graissage initialNon/No
d - Diamètre Intérieur40 mm
d - Tolérance diamètre Intérieur0,016/-0,004
D - Diamètre Extérieur62 mm
D - Tolérance diamètre Extérieur0/-0,022
L - Longueur151 mm
L - Tolérance Longueur0,3/-0,3
B - Largeur bride13 mm
D2 - Diamètre98 mm
L369 mm
D3 - Diamètre80 mm
X9 mm
Y14 mm
Z8,1 mm
Excentricité max0,02 mm
Nombre de rangées de billes6
Masse1,805 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cmin3,872 kN
Cmax4,956 kN
C0min8,04 kN
C0max10,291 kN
Moment statique admissible My147 N/m
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement80 °C