Les douilles à billes à bride permettent des mouvements linéaires précis et à faible frottement sur des arbres en acier trempé.
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| Type de conception | BBER |
| Categorie de douille à billes | Flange type ball bushings |
| Standard | ISO dimension |
| Nombre de joints | 2 |
| Matière cylindre extérieur ou segments acier | 100Cr6 |
| Matière de la cage | PA |
| Graissage initial | Non/No |
| d - Diamètre Intérieur | 50 mm |
| d - Tolérance diamètre Intérieur | 0,016/-0,004 |
| D - Diamètre Extérieur | 75 mm |
| D - Tolérance diamètre Extérieur | 0/-0,022 |
| L - Longueur | 192 mm |
| L - Tolérance Longueur | 0,3/-0,3 |
| B - Largeur bride | 13 mm |
| D2 - Diamètre | 112 mm |
| L3 | 89,5 mm |
| D3 - Diamètre | 94 mm |
| X | 9 mm |
| Y | 14 mm |
| Z | 8,1 mm |
| Excentricité max | 0,02 mm |
| Nombre de rangées de billes | 6 |
| Masse | 2,82 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Cmin | 7,701 kN |
| Cmax | 9,857 kN |
| C0min | 15,9 kN |
| C0max | 20,352 kN |
| Moment statique admissible My | 396 N/m |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 80 °C |