Les douilles à billes à bride permettent des mouvements linéaires précis et à faible frottement sur des arbres en acier trempé.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| Type de conception | BBER |
| Categorie de douille à billes | Flange type ball bushings |
| Standard | ISO dimension |
| Nombre de joints | 2 |
| Matière cylindre extérieur ou segments acier | X105CrMo17 |
| Matière de la cage | X5CrNi18-10 |
| Graissage initial | Non/No |
| d - Diamètre Intérieur | 30 mm |
| d - Tolérance diamètre Intérieur | 0,013/-0,002 |
| D - Diamètre Extérieur | 47 mm |
| D - Tolérance diamètre Extérieur | 0/-0,019 |
| L - Longueur | 123 mm |
| L - Tolérance Longueur | 0,3/-0,3 |
| B - Largeur bride | 10 mm |
| D2 - Diamètre | 76 mm |
| L3 | 56,5 mm |
| D3 - Diamètre | 62 mm |
| X | 6,6 mm |
| Y | 11 mm |
| Z | 6,1 mm |
| Excentricité max | 0,017 mm |
| Nombre de rangées de billes | 6 |
| Masse | 0,815 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Cmin | 2,6 kN |
| Cmax | 3,328 kN |
| C0min | 5,49 kN |
| C0max | 7,027 kN |
| Moment statique admissible My | 78 N/m |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 140 °C |