Douilles à billes massives à collerette

BBERMS50UU - SNR

BBERMS50UU

Les douilles à billes à bride permettent des mouvements linéaires précis et à faible frottement sur des arbres en acier trempé.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
Type de conceptionBBER
Categorie de douille à billesFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Nombre de joints2
Matière cylindre extérieur ou segments acierX105CrMo17
Matière de la cagePA
Graissage initialNon/No
d - Diamètre Intérieur50 mm
d - Tolérance diamètre Intérieur0,016/-0,004
D - Diamètre Extérieur75 mm
D - Tolérance diamètre Extérieur0/-0,022
L - Longueur192 mm
L - Tolérance Longueur0,3/-0,3
B - Largeur bride13 mm
D2 - Diamètre112 mm
L389,5 mm
D3 - Diamètre94 mm
X9 mm
Y14 mm
Z8,1 mm
Excentricité max0,02 mm
Nombre de rangées de billes6
Masse2,82 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cmin7,701 kN
Cmax9,857 kN
C0min15,9 kN
C0max20,352 kN
Moment statique admissible My396 N/m
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement80 °C