Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible jeudi 18 juin de 12h00 à 12H30 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Douilles à billes massives à collerette

BBERS20LAUU - SNR

BBERS20LAUU

Les douilles à billes à bride permettent des mouvements linéaires précis et à faible frottement sur des arbres en acier trempé.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
Type de conceptionBBER
Categorie de douille à billesFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Nombre de joints2
Matière cylindre extérieur ou segments acierX105CrMo17
Matière de la cageX5CrNi18-10
Graissage initialNon/No
d - Diamètre Intérieur20 mm
d - Tolérance diamètre Intérieur0,011/-0,001
D - Diamètre Extérieur32 mm
D - Tolérance diamètre Extérieur0/-0,019
L - Longueur80 mm
L - Tolérance Longueur0,3/-0,3
B - Largeur bride8 mm
D2 - Diamètre54 mm
D3 - Diamètre43 mm
X5,5 mm
Y9 mm
Z5,1 mm
Excentricité max0,017 mm
Nombre de rangées de billes5
Masse0,26 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cmin1,44 kN
Cmax2,107 kN
C0min2,74 kN
C0max4,009 kN
Moment statique admissible My25 N/m
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement140 °C