Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Douilles à billes massives à collerette

BBERS30AUU - SNR

BBERS30AUU

Les douilles à billes à bride permettent des mouvements linéaires précis et à faible frottement sur des arbres en acier trempé.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
Type de conceptionBBER
Categorie de douille à billesFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Nombre de joints2
Matière cylindre extérieur ou segments acierX105CrMo17
Matière de la cageX5CrNi18-10
Graissage initialNon/No
d - Diamètre Intérieur30 mm
d - Tolérance diamètre Intérieur0,011/-0,001
D - Diamètre Extérieur47 mm
D - Tolérance diamètre Extérieur0/-0,019
L - Longueur68 mm
L - Tolérance Longueur0,3/-0,3
B - Largeur bride10 mm
D2 - Diamètre76 mm
D3 - Diamètre62 mm
X6,6 mm
Y11 mm
Z6,1 mm
Excentricité max0,015 mm
Nombre de rangées de billes6
Masse0,56 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cmin1,584 kN
Cmax2,028 kN
C0min2,74 kN
C0max3,507 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement140 °C