Douilles à billes massives à collerette

BBERS30LAUU - SNR

BBERS30LAUU

Les douilles à billes à bride permettent des mouvements linéaires précis et à faible frottement sur des arbres en acier trempé.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
Type de conceptionBBER
Categorie de douille à billesFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Nombre de joints2
Matière cylindre extérieur ou segments acierX105CrMo17
Matière de la cageX5CrNi18-10
Graissage initialNon/No
d - Diamètre Intérieur30 mm
d - Tolérance diamètre Intérieur0,013/-0,002
D - Diamètre Extérieur47 mm
D - Tolérance diamètre Extérieur0/-0,019
L - Longueur123 mm
L - Tolérance Longueur0,3/-0,3
B - Largeur bride10 mm
D2 - Diamètre76 mm
D3 - Diamètre62 mm
X6,6 mm
Y11 mm
Z6,1 mm
Excentricité max0,017 mm
Nombre de rangées de billes6
Masse0,815 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cmin2,6 kN
Cmax3,328 kN
C0min5,49 kN
C0max7,027 kN
Moment statique admissible My78 N/m
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement140 °C