Douilles à billes standard ouvertes

BBES10UU-OP - SNR

BBES10UU-OP

Pour les douilles à billes ouvertes, des arbres en acier soutenu et trempé sont utilisés pour réduire la flexion afin d'obtenir des mouvements linéaires précis et à faible frottement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
Type de conceptionBBE-OP
Categorie de douille à billesStandard ball bushings, open
StandardISO dimension
Nombre de joints2
Matière cylindre extérieur ou segments acierX105CrMo17
Matière de la cagePA
Graissage initialNon/No
d - Diamètre Intérieur10 mm
d - Tolérance diamètre Intérieur0,008/0
D - Diamètre Extérieur19 mm
D - Tolérance diamètre Extérieur0/-0,009
L - Longueur29 mm
L - Tolérance Longueur0/-0,2
L122 mm
Tolérance L10/-0,2
D1 - Diamètre18 mm
L21,3 mm
E6,8 mm
Alpha80 °
Nombre de rangées de billes3
Masse0,023 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cmin0,286 kN
Cmax0,286 kN
C0min0,549 kN
C0max0,549 kN
Crev pour OP183.04
C0rev pour OP351.36
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement80 °C