Douilles à billes standard fermées

BBES10UU - SNR

BBES10UU

Les douilles à billes fermées permettent des mouvements linéaires précis et à faible frottement sur des arbres en acier trempé en porte-à-faux.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
Type de conceptionBBE
Categorie de douille à billesStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Nombre de joints2
Matière cylindre extérieur ou segments acierX105CrMo17
Matière de la cagePA
Graissage initialNon/No
d - Diamètre Intérieur10 mm
d - Tolérance diamètre Intérieur0.008/0
D - Diamètre Extérieur19 mm
D - Tolérance diamètre Extérieur0/-0,009
L - Longueur29 mm
L - Tolérance Longueur0/-0,2
L122 mm
Tolérance L10/-0,2
D1 - Diamètre18 mm
L21,3 mm
Nombre de rangées de billes4
Masse0,036 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cmin0,286 kN
Cmax0,404 kN
C0min0,549 kN
C0max0,776 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement80 °C