Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Pour les douilles à billes ouvertes, des arbres en acier soutenu et trempé sont utilisés pour réduire la flexion afin d'obtenir des mouvements linéaires précis et à faible frottement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR Type de conception BBE-OP Categorie de douille à billes Standard ball bushings, open Standard ISO dimension Nombre de joints 2 Matière cylindre extérieur ou segments acier X105CrMo17 Matière de la cage PA Graissage initial Non/No d - Diamètre Intérieur 12 mm d - Tolérance diamètre Intérieur 0,008/0 D - Diamètre Extérieur 22 mm D - Tolérance diamètre Extérieur 0/-0,009 L - Longueur 32 mm L - Tolérance Longueur 0/-0,2 L1 22,9 mm Tolérance L1 0/-0,2 D1 - Diamètre 21 mm L2 1,3 mm E 7,5 mm Alpha 78 ° Nombre de rangées de billes 3 Masse 0,035 kg
PERFORMANCE PRODUIT Cmin 0,416 kN Cmax 0,416 kN C0min 0,784 kN C0max 0,784 kN Crev pour OP 266.24 C0rev pour OP 501.76 Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 80 °C