Douilles à billes standard ouvertes

BBES16AUU-OP - SNR

BBES16AUU-OP

Pour les douilles à billes ouvertes, des arbres en acier soutenu et trempé sont utilisés pour réduire la flexion afin d'obtenir des mouvements linéaires précis et à faible frottement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
Type de conceptionBBE-OP
Categorie de douille à billesStandard ball bushings, open
StandardISO dimension
Nombre de joints2
Matière cylindre extérieur ou segments acierX105CrMo17
Matière de la cageX5CrNi18-10
Graissage initialNon/No
d - Diamètre Intérieur16 mm
d - Tolérance diamètre Intérieur0,009/-0,001
D - Diamètre Extérieur26 mm
D - Tolérance diamètre Extérieur0/-0,009
L - Longueur36 mm
L - Tolérance Longueur0/-0,2
L124,9 mm
Tolérance L10/-0,2
D1 - Diamètre24,9 mm
L21,3 mm
E10 mm
Alpha78 °
Nombre de rangées de billes3
Masse0,048 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cmin0,432 kN
Cmax0,432 kN
C0min0,892 kN
C0max0,892 kN
Crev pour OP276.48
C0rev pour OP570.88
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement140 °C