Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Les douilles à billes réglables permettent de réduire le jeu radial pour les mouvements linéaires précis et à faible frottement sur les arbres en acier trempé en porte-à-faux.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR Type de conception BBE-AJ Categorie de douille à billes Standard ball bushings, adjustable Standard ISO dimension Nombre de joints 2 Matière cylindre extérieur ou segments acier X105CrMo17 Matière de la cage PA Graissage initial Non/No d - Diamètre Intérieur 16 mm d - Tolérance diamètre Intérieur 0,009/-0,001 D - Diamètre Extérieur 26 mm D - Tolérance diamètre Extérieur 0/-0,009 L - Longueur 36 mm L - Tolérance Longueur 0/-0,2 L1 24,9 mm Tolérance L1 0/-0,2 D1 - Diamètre 24,9 mm L2 1,3 mm E 1,5 mm Nombre de rangées de billes 4 Masse 0,059 kg
PERFORMANCE PRODUIT Cmin 0,432 kN Cmax 0,611 kN C0min 0,892 kN C0max 1,261 kN Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 80 °C