Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Pour les douilles à billes ouvertes, des arbres en acier soutenu et trempé sont utilisés pour réduire la flexion afin d'obtenir des mouvements linéaires précis et à faible frottement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR Type de conception BBE-OP Categorie de douille à billes Standard ball bushings, open Standard ISO dimension Nombre de joints 2 Matière cylindre extérieur ou segments acier X105CrMo17 Matière de la cage X5CrNi18-10 Graissage initial Non/No d - Diamètre Intérieur 20 mm d - Tolérance diamètre Intérieur 0,009/-0,001 D - Diamètre Extérieur 32 mm D - Tolérance diamètre Extérieur 0/-0,011 L - Longueur 45 mm L - Tolérance Longueur 0/-0,2 L1 31,5 mm Tolérance L1 0/-0,2 D1 - Diamètre 30,3 mm L2 1,6 mm E 10 mm Alpha 60 ° Nombre de rangées de billes 4 Masse 0,084 kg
PERFORMANCE PRODUIT Cmin 0,877 kN Cmax 0,877 kN C0min 1,37 kN C0max 1,37 kN Crev pour OP 473.58 C0rev pour OP 739.8 Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 140 °C