Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Les douilles à billes réglables permettent de réduire le jeu radial pour les mouvements linéaires précis et à faible frottement sur les arbres en acier trempé en porte-à-faux.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR Type de conception BBE-AJ Categorie de douille à billes Standard ball bushings, adjustable Standard ISO dimension Nombre de joints 2 Matière cylindre extérieur ou segments acier X105CrMo17 Matière de la cage PA Graissage initial Non/No d - Diamètre Intérieur 20 mm d - Tolérance diamètre Intérieur 0,009/-0,001 D - Diamètre Extérieur 32 mm D - Tolérance diamètre Extérieur 0/-0,011 L - Longueur 45 mm L - Tolérance Longueur 0/-0,2 L1 31,5 mm Tolérance L1 0/-0,2 D1 - Diamètre 30,3 mm L2 1,6 mm E 2 mm Nombre de rangées de billes 5 Masse 0,1 kg
PERFORMANCE PRODUIT Cmin 0,877 kN Cmax 1,283 kN C0min 1,37 kN C0max 2,004 kN Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 80 °C