Douilles à billes standard réglables

BBES25AUU-AJ - SNR

BBES25AUU-AJ

Les douilles à billes réglables permettent de réduire le jeu radial pour les mouvements linéaires précis et à faible frottement sur les arbres en acier trempé en porte-à-faux.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
Type de conceptionBBE-AJ
Categorie de douille à billesStandard ball bushings, adjustable
StandardISO dimension
Nombre de joints2
Matière cylindre extérieur ou segments acierX105CrMo17
Matière de la cageX5CrNi18-10
Graissage initialNon/No
d - Diamètre Intérieur25 mm
d - Tolérance diamètre Intérieur0,011/-0;001
D - Diamètre Extérieur40 mm
D - Tolérance diamètre Extérieur0/-0,011
L - Longueur58 mm
L - Tolérance Longueur0/-0,3
L144,1 mm
Tolérance L10/-0,3
D1 - Diamètre37,5 mm
L21,85 mm
E2 mm
Nombre de rangées de billes6
Masse0,23 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cmin0,908 kN
Cmax1,162 kN
C0min1,57 kN
C0max2,01 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement140 °C