Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Pour les douilles à billes ouvertes, des arbres en acier soutenu et trempé sont utilisés pour réduire la flexion afin d'obtenir des mouvements linéaires précis et à faible frottement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR Type de conception BBE-OP Categorie de douille à billes Standard ball bushings, open Standard ISO dimension Nombre de joints 2 Matière cylindre extérieur ou segments acier X105CrMo17 Matière de la cage PA Graissage initial Non/No d - Diamètre Intérieur 30 mm d - Tolérance diamètre Intérieur 0,011/-0,001 D - Diamètre Extérieur 47 mm D - Tolérance diamètre Extérieur 0/-0,011 L - Longueur 68 mm L - Tolérance Longueur 0/-0,3 L1 52,1 mm Tolérance L1 0/-0,3 D1 - Diamètre 44,5 mm L2 1,85 mm E 12,5 mm Alpha 50 ° Nombre de rangées de billes 5 Masse 0,309 kg
PERFORMANCE PRODUIT Cmin 1,584 kN Cmax 1,584 kN C0min 2,74 kN C0max 2,74 kN Crev pour OP 902.88 C0rev pour OP 1561.8 Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 80 °C