Douilles à billes standard fermées

BBES40AUU - SNR

BBES40AUU

Les douilles à billes fermées permettent des mouvements linéaires précis et à faible frottement sur des arbres en acier trempé en porte-à-faux.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
Type de conceptionBBE
Categorie de douille à billesStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Nombre de joints2
Matière cylindre extérieur ou segments acierX105CrMo17
Matière de la cageX5CrNi18-10
Graissage initialNon/No
d - Diamètre Intérieur40 mm
d - Tolérance diamètre Intérieur0,013/-0,002
D - Diamètre Extérieur62 mm
D - Tolérance diamètre Extérieur0/-0,013
L - Longueur80 mm
L - Tolérance Longueur0/-0,3
L160,6 mm
Tolérance L10/-0,3
D1 - Diamètre59 mm
L22,15 mm
Nombre de rangées de billes6
Masse0,77 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cmin2,357 kN
Cmax3,017 kN
C0min4,02 kN
C0max5,146 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement140 °C