Douilles à billes standard réglables

BBES50AUU-AJ - SNR

BBES50AUU-AJ

Les douilles à billes réglables permettent de réduire le jeu radial pour les mouvements linéaires précis et à faible frottement sur les arbres en acier trempé en porte-à-faux.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
Type de conceptionBBE-AJ
Categorie de douille à billesStandard ball bushings, adjustable
StandardISO dimension
Nombre de joints2
Matière cylindre extérieur ou segments acierX105CrMo17
Matière de la cageX5CrNi18-10
Graissage initialNon/No
d - Diamètre Intérieur50 mm
d - Tolérance diamètre Intérieur0,013/-0,002
D - Diamètre Extérieur75 mm
D - Tolérance diamètre Extérieur0/-0,013
L - Longueur100 mm
L - Tolérance Longueur0/-0,3
L177,6 mm
Tolérance L10/-0,3
D1 - Diamètre72 mm
L22,65 mm
E3 mm
Nombre de rangées de billes6
Masse1,23 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cmin4,702 kN
Cmax6,019 kN
C0min7,94 kN
C0max10,163 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement140 °C