Douilles à billes standard réglables

BBES60AUU-AJ - SNR

BBES60AUU-AJ

Les douilles à billes réglables permettent de réduire le jeu radial pour les mouvements linéaires précis et à faible frottement sur les arbres en acier trempé en porte-à-faux.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
Type de conceptionBBE-AJ
Categorie de douille à billesStandard ball bushings, adjustable
StandardISO dimension
Nombre de joints2
Matière cylindre extérieur ou segments acierX105CrMo17
Matière de la cageX5CrNi18-10
Graissage initialNon/No
d - Diamètre Intérieur60 mm
d - Tolérance diamètre Intérieur0,013/-0,002
D - Diamètre Extérieur90 mm
D - Tolérance diamètre Extérieur0/-0,015
L - Longueur125 mm
L - Tolérance Longueur0/-0,4
L1101,7 mm
Tolérance L10/-0,3
D1 - Diamètre86,5 mm
L23,15 mm
E3 mm
Nombre de rangées de billes6
Masse2,17 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cmin6,085 kN
Cmax7,789 kN
C0min9,8 kN
C0max12,544 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement140 °C