Douilles à billes standard ouvertes

BBES60AUU-OP - SNR

BBES60AUU-OP

Pour les douilles à billes ouvertes, des arbres en acier soutenu et trempé sont utilisés pour réduire la flexion afin d'obtenir des mouvements linéaires précis et à faible frottement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
Type de conceptionBBE-OP
Categorie de douille à billesStandard ball bushings, open
StandardISO dimension
Nombre de joints2
Matière cylindre extérieur ou segments acierX105CrMo17
Matière de la cageX5CrNi18-10
Graissage initialNon/No
d - Diamètre Intérieur60 mm
d - Tolérance diamètre Intérieur0,013/-0,002
D - Diamètre Extérieur90 mm
D - Tolérance diamètre Extérieur0/-0,015
L - Longueur125 mm
L - Tolérance Longueur0/-0,4
L1101,7 mm
Tolérance L10/-0,4
D1 - Diamètre86,5 mm
L23,15 mm
E27,2 mm
Alpha54 °
Nombre de rangées de billes5
Masse1,9 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cmin6,085 kN
Cmax6,085 kN
C0min9,8 kN
C0max9,8 kN
Crev pour OP3468.45
C0rev pour OP5586
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement140 °C