Les douilles à billes fermées permettent des mouvements linéaires précis et à faible frottement sur des arbres en acier trempé en porte-à-faux.
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| Type de conception | BBE |
| Categorie de douille à billes | Standard ball bushings, closed |
| Standard | ISO dimension |
| Nombre de joints | 2 |
| Matière cylindre extérieur ou segments acier | X105CrMo17 |
| Matière de la cage | X5CrNi18-10 |
| Graissage initial | Non/No |
| d - Diamètre Intérieur | 60 mm |
| d - Tolérance diamètre Intérieur | 0,016/-0,004 |
| D - Diamètre Extérieur | 90 mm |
| D - Tolérance diamètre Extérieur | 0/-0,020 |
| L - Longueur | 209 mm |
| L - Tolérance Longueur | 0/-0,4 |
| L1 | 170 mm |
| Tolérance L1 | 0/-0,4 |
| D1 - Diamètre | 86,5 mm |
| L2 | 3,15 mm |
| Nombre de rangées de billes | 6 |
| Masse | 3,92 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Cmin | 9,94 kN |
| Cmax | 12,723 kN |
| C0min | 20 kN |
| C0max | 25,6 kN |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 140 °C |