Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Pour les douilles à billes ouvertes, des arbres en acier soutenu et trempé sont utilisés pour réduire la flexion afin d'obtenir des mouvements linéaires précis et à faible frottement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR Type de conception BBE-OP Categorie de douille à billes Standard ball bushings, open Standard ISO dimension Nombre de joints 2 Matière cylindre extérieur ou segments acier X105CrMo17 Matière de la cage PA Graissage initial Non/No d - Diamètre Intérieur 60 mm d - Tolérance diamètre Intérieur 0,013/-0,002 D - Diamètre Extérieur 90 mm D - Tolérance diamètre Extérieur 0/-0,015 L - Longueur 125 mm L - Tolérance Longueur 0/-0,4 L1 101,7 mm Tolérance L1 0/-0,4 D1 - Diamètre 86,5 mm L2 3,15 mm E 27,2 mm Alpha 54 ° Nombre de rangées de billes 5 Masse 1,9 kg
PERFORMANCE PRODUIT Cmin 6,085 kN Cmax 6,085 kN C0min 9,8 kN C0max 9,8 kN Crev pour OP 3468.45 C0rev pour OP 5586 Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 80 °C