Douilles à billes série auto-alignante

BBET12UU - SNR

BBET12UU

Les douilles à billes superposées se distinguent par leur capacité à compenser des défauts d'alignement jusqu'à ±0,5°. Les douilles à billes superposées sont disponibles en version fermée ou ouverte.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
Type de conceptionBBET
Categorie de douille à billesSuper ball bushings, closed
StandardISO dimension
Nombre de joints2
Matière cylindre extérieur ou segments acier100Cr6
Matière de la cagePA
Graissage initialNon/No
RegraissableOui/Yes
d - Diamètre Intérieur12 mm
d - Tolérance diamètre Intérieur0,008/0
D - Diamètre Extérieur22 mm
L - Longueur32 mm
L - Tolérance Longueur0,2/-0,2
L122,9 mm
Tolérance L10/-0,2
D1 - Diamètre21 mm
L21,3 mm
Diamètre F H113 mm
J0,7 mm
Nombre de rangées de billes5
Masse0,021 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cmin1,02 kN
Cmax1,492 kN
C0min1,29 kN
C0max1,887 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement80 °C