Douilles à billes série auto-alignante

BBET16UU - SNR

BBET16UU

Les douilles à billes superposées se distinguent par leur capacité à compenser des défauts d'alignement jusqu'à ±0,5°. Les douilles à billes superposées sont disponibles en version fermée ou ouverte.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
Type de conceptionBBET
Categorie de douille à billesSuper ball bushings, closed
StandardISO dimension
Nombre de joints2
Matière cylindre extérieur ou segments acier100Cr6
Matière de la cagePA
Graissage initialNon/No
RegraissableOui/Yes
d - Diamètre Intérieur16 mm
d - Tolérance diamètre Intérieur0,009/-0,001
D - Diamètre Extérieur26 mm
L - Longueur36 mm
L - Tolérance Longueur0,2/-0,2
L124,9 mm
Tolérance L10/-0,2
D1 - Diamètre24,9 mm
L21,3 mm
Diamètre F H113 mm
J1 mm
Nombre de rangées de billes5
Masse0,043 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cmin1,25 kN
Cmax1,829 kN
C0min1,55 kN
C0max2,268 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement80 °C