Douilles à billes série auto-alignante

BBET20UU-OP - SNR

BBET20UU-OP

Les douilles à billes superposées se distinguent par leur capacité à compenser des défauts d'alignement jusqu'à ±0,5°. Les douilles à billes superposées sont disponibles en version fermée ou ouverte.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
Type de conceptionBBET
Categorie de douille à billesSuper ball bushings, closed
StandardISO dimension
Nombre de joints2
Matière cylindre extérieur ou segments acier100Cr6
Matière de la cagePA
Graissage initialNon/No
RegraissableOui/Yes
Trou de fixationOui/Yes
d - Diamètre Intérieur20 mm
d - Tolérance diamètre Intérieur0,009/-0,001
D - Diamètre Extérieur32 mm
L - Longueur45 mm
L - Tolérance Longueur0,2/-0,2
L131,5 mm
Tolérance L10/-0,2
D1 - Diamètre30,3 mm
L21,6 mm
E9 mm
Alpha55 °
Diamètre F H113 mm
J1 mm
Nombre de rangées de billes5
Masse0,048 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cmin2,09 kN
Cmax2,09 kN
C0min2,63 kN
C0max2,63 kN
Crev pour OP1191.3
C0rev pour OP1499.1
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement80 °C