Douilles à billes série auto-alignante

BBET25UU-OP - SNR

BBET25UU-OP

Les douilles à billes superposées se distinguent par leur capacité à compenser des défauts d'alignement jusqu'à ±0,5°. Les douilles à billes superposées sont disponibles en version fermée ou ouverte.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
Type de conceptionBBET
Categorie de douille à billesSuper ball bushings, closed
StandardISO dimension
Nombre de joints2
Matière cylindre extérieur ou segments acier100Cr6
Matière de la cagePA
Graissage initialNon/No
RegraissableOui/Yes
Trou de fixationOui/Yes
d - Diamètre Intérieur25 mm
d - Tolérance diamètre Intérieur0,011/-0,001
D - Diamètre Extérieur40 mm
L - Longueur58 mm
L - Tolérance Longueur0,2/-0,2
L144,1 mm
Tolérance L10/-0,3
D1 - Diamètre37,5 mm
L21,85 mm
E11,5 mm
Alpha57 °
Diamètre F H113 mm
G1,5 mm
J1,5 mm
Nombre de rangées de billes5
Masse0,103 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cmin3,78 kN
Cmax3,78 kN
C0min4,72 kN
C0max4,72 kN
Crev pour OP2154.6
C0rev pour OP2690.4
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement80 °C