Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Les douilles à billes superposées se distinguent par leur capacité à compenser des défauts d'alignement jusqu'à ±0,5°. Les douilles à billes superposées sont disponibles en version fermée ou ouverte.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR Type de conception BBET Categorie de douille à billes Super ball bushings, closed Standard ISO dimension Nombre de joints 2 Matière cylindre extérieur ou segments acier 100Cr6 Matière de la cage PA Graissage initial Non/No Regraissable Oui/Yes d - Diamètre Intérieur 40 mm d - Tolérance diamètre Intérieur 0,013/-0.002 D - Diamètre Extérieur 62 mm L - Longueur 80 mm L - Tolérance Longueur 0,2/-0,2 L1 60,6 mm Tolérance L1 0/-0,3 D1 - Diamètre 59 mm L2 2,15 mm Diamètre F H11 3 mm G 1,5 mm J 2,4 mm Nombre de rangées de billes 6 Masse 0,333 kg
PERFORMANCE PRODUIT Cmin 6,59 kN Cmax 8,435 kN C0min 8,23 kN C0max 10,534 kN Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 80 °C