Les douilles à billes fermées permettent des mouvements linéaires précis et à faible frottement sur des arbres en acier trempé en porte-à-faux.
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| Type de conception | BBE |
| Categorie de douille à billes | Standard ball bushings, closed |
| Standard | JIS dimension |
| Nombre de joints | 2 |
| Matière cylindre extérieur ou segments acier | X105CrMo17 |
| Matière de la cage | X5CrNi18-10 |
| Graissage initial | Non/No |
| d - Diamètre Intérieur | 35 mm |
| d - Tolérance diamètre Intérieur | 0/-0,012 |
| D - Diamètre Extérieur | 52 mm |
| D - Tolérance diamètre Extérieur | 0/-0,019 |
| L - Longueur | 70 mm |
| L - Tolérance Longueur | 0/-0,3 |
| L1 | 49,5 mm |
| Tolérance L1 | 0/-0,3 |
| D1 - Diamètre | 49 mm |
| L2 | 2,1 mm |
| Nombre de rangées de billes | 6 |
| Masse | 0,425 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Cmin | 1,875 kN |
| Cmax | 2,4 kN |
| C0min | 3,14 kN |
| C0max | 4,019 kN |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 140 °C |