Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Désignation | BF17_C3 |
| Marque | SNR |
| Séries | BF |
| Type de logement | Block type |
| Matériau | Carbon steel |
| B - Largeur bride | 23 mm |
| B1 | 11,5 mm |
| B3 | 12 mm |
| H | 64 mm |
| H1 | 39 mm |
| H2 | 55 |
| H5 | 28 mm |
| H6 | 8,5 mm |
| W | 86 mm |
| W3 | 43 mm |
| W1 | 50 mm |
| W2 | 68 mm |
| S1 | 9 mm |
| S2 | 14 mm |
| d1 | 17 mm |
| d2 | 6,6 mm |
| Masse | 0,75 kg |