Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Désignation | BF30_C3 |
| Marque | SNR |
| Séries | BF |
| Type de logement | Block type |
| Matériau | Carbon steel |
| B - Largeur bride | 32 mm |
| B1 | 16 mm |
| B3 | 16 mm |
| H | 89 mm |
| H1 | 51 mm |
| H2 | 78 |
| H5 | 33 mm |
| H6 | 13 mm |
| W | 128 mm |
| W3 | 64 mm |
| W1 | 76 mm |
| W2 | 102 mm |
| S1 | 14 mm |
| S2 | 20 mm |
| d1 | 30 mm |
| d2 | 11 mm |
| Masse | 1,95 kg |