Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Désignation | BF40_C3 |
| Marque | SNR |
| Séries | BF |
| Type de logement | Block type |
| Matériau | Carbon steel |
| B - Largeur bride | 37 mm |
| B1 | 18,5 mm |
| B3 | 18 mm |
| H | 110 mm |
| H1 | 60 mm |
| H2 | 90 |
| H5 | 37 mm |
| H6 | 17,5 mm |
| W | 160 mm |
| W3 | 80 mm |
| W1 | 100 mm |
| W2 | 130 mm |
| S1 | 18 mm |
| S2 | 26 mm |
| d1 | 40 mm |
| d2 | 14 mm |
| Masse | 3,3 kg |