Roulements de roue unitaires

BGB 40536 R02 - SNR

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementBGB
Poids1,21 kg
Diamètre interieur 145 mm
Largeur 140 mm
Diamètre extérieur 1 (roue)82 mm
Diamètre extérieur 2 (roue)127 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceVolkswagen, Audi, Seat8E0498625B

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAUDI (FAW)A4 B6A4 B6 => --AUDI (FAW)A4 B7A4 B7 => --AudiA4A4 => --AudiA4A403/2001 => 04/2006Train arrièreGauche,DroitAudiA4A406/2001 => 11/2004Train arrièreDroit,GaucheAudiA4A4 I10/1994 => 08/2001--AudiA4A4 II => --AudiA4A4 II11/2000 => 02/2009Train arrièreDroitAudiA4A4 II02/2003 => 05/2008Train avantDroitAudiA6A6 II => --AudiA6A6 II => Train arrièreDroit,GaucheAudiA6A6 II05/2001 => 04/2004Train arrièreGauche,DroitAudiA6A6 II05/2001 => 03/2005Train arrièreDroitAudiA8A8 I => Train arrièreDroit,GaucheAudiA8A8 I => Train arrièreGauche,DroitSeatEXEOEXEO11/2008 => 11/2012--VolkswagenPassatPASSAT IV => Train arrièreDroit,GaucheVolkswagenPassatPASSAT IV08/2001 => 04/2005Train arrièreGauche,DroitVolkswagenPassatPassat => --