Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, avec fond
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| Fw - Cote sous rouleaux | 8 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 12 mm |
| C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure | 10 mm |
| C1 - Epaisseur max du fond de la douille | 1,6 mm |
| Trou de graissage sur bague extérieure | Non/No |
| Référence bague intérieure | IR5X8X12 |
| Masse | 0,003 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Cr - Capacité charge dynamique | 3,85 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 3,95 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 20000 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 30000 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |