Douilles à aiguilles avec fond

BK0912 - NTN

BK0912

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, avec fond

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux9 mm
D - Diamètre Extérieur13 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure12 mm
C1 - Epaisseur max du fond de la douille1,6 mm
Trou de graissage sur bague extérieureNon/No
Référence bague intérieureIR6X9X12
Masse0,004 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique5,65 kN
C0r - Capacité charge statique6,65 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse18000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile27000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C