Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Désignation | BK12_C5 |
| Marque | SNR |
| Séries | BK |
| Type de logement | Block type |
| Matériau | Carbon steel |
| B - Largeur bride | 25 mm |
| B1 | 6 mm |
| B2 | 13 mm |
| B3 | 26,5 mm |
| B4 | 30,15 mm |
| B5 | 34,5 mm |
| B8 | 0 mm |
| H | 43 mm |
| H1 | 25 mm |
| H2 | 32.5 |
| H5 | 18 mm |
| H6 | 1,5 mm |
| W | 60 mm |
| W3 | 30 mm |
| W1 | 34 mm |
| W2 | 46 mm |
| S1 | 6,6 mm |
| S3 | 10,8 mm |
| Section carrée T | 19 mm |
| Angle de contact | 30 ° |
| d1 | 12 mm |
| d2 | 5,5 mm |
| Masse | 0,45 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Ca - Capacité charge axiale dynamique | 5,05 kN |
| Cr - Capacité charge dynamique | 5,05 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 2,46 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 2,46 kN |
| Charge axiale statique maximale, direction de la traction | 2,38 kN |
| Charge axiale statique maximale, direction de la pression | 2,38 kN |
| Couple de démarrage | 0.021 |
| Kba - Constante de ressort axiale, direction de la traction | 91 N/µm |
| KBr - Constante de ressort axiale, direction de la pression | 91 N/µm |