Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Désignation | BK17_C5 |
| Marque | SNR |
| Séries | BK |
| Type de logement | Block type |
| Matériau | Carbon steel |
| B - Largeur bride | 35 mm |
| B1 | 8 mm |
| B2 | 19 mm |
| B3 | 38 mm |
| B4 | 44,15 mm |
| B5 | 51 mm |
| B8 | 28 mm |
| H | 64 mm |
| H1 | 39 mm |
| H2 | 55 |
| H5 | 28 mm |
| H6 | 8,5 mm |
| W | 86 mm |
| W3 | 43 mm |
| W1 | 50 mm |
| W2 | 68 mm |
| S1 | 9 mm |
| S3 | 14 mm |
| Section carrée T | 24 mm |
| Angle de contact | 30 ° |
| d1 | 17 mm |
| d2 | 6,6 mm |
| Masse | 1,3 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Ca - Capacité charge axiale dynamique | 10,5 kN |
| Cr - Capacité charge dynamique | 10,5 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 5,4 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 5,4 kN |
| Charge axiale statique maximale, direction de la traction | 4,07 kN |
| Charge axiale statique maximale, direction de la pression | 4,07 kN |
| Couple de démarrage | 0.037 |
| Kba - Constante de ressort axiale, direction de la traction | 120 N/µm |
| KBr - Constante de ressort axiale, direction de la pression | 120 N/µm |