Douilles à aiguilles avec fond

BK1816 - NTN

BK1816

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, avec fond

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux18 mm
D - Diamètre Extérieur24 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure16 mm
C1 - Epaisseur max du fond de la douille2,7 mm
Trou de graissage sur bague extérieureNon/No
Référence bague intérieureIR15X18X16.5
Masse0,02 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique11,8 kN
C0r - Capacité charge statique17,3 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse8500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile13000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C