Douilles à aiguilles avec fond

BK2016 - NTN

BK2016

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, avec fond

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux20 mm
D - Diamètre Extérieur26 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure16 mm
C1 - Epaisseur max du fond de la douille2,7 mm
Trou de graissage sur bague extérieureNon/No
Référence bague intérieureIR17X20X16.5
Masse0,022 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique13 kN
C0r - Capacité charge statique20,1 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse8000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile12000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C