Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, avec fond
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| Fw - Cote sous rouleaux | 20 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 26 mm |
| C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure | 16 mm |
| C1 - Epaisseur max du fond de la douille | 2,7 mm |
| Trou de graissage sur bague extérieure | Oui/Yes |
| k - Diamètre trou | 2,5 mm |
| Référence bague intérieure | IR17X20X16.5 |
| Masse | 0,022 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Cr - Capacité charge dynamique | 13 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 20,1 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 8000 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 12000 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |