Douilles à aiguilles avec fond

BK2526 - NTN

BK2526

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, avec fond

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux25 mm
D - Diamètre Extérieur32 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure26 mm
C1 - Epaisseur max du fond de la douille2,7 mm
Trou de graissage sur bague extérieureNon/No
Référence bague intérieureIR20X25X26.5
Masse0,049 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique26,4 kN
C0r - Capacité charge statique46 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse6500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile9500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C