Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Désignation | BK25B_C5 |
| Marque | SNR |
| Séries | BK |
| Type de logement | Block type |
| Matériau | Carbon steel |
| B - Largeur bride | 42 mm |
| B1 | 10 mm |
| B2 | 22 mm |
| B3 | 48 mm |
| B4 | 54,15 mm |
| B5 | 63 mm |
| B8 | 33 mm |
| H | 80 mm |
| H1 | 48 mm |
| H2 | 70 |
| H5 | 33 mm |
| H6 | 11 mm |
| W | 106 mm |
| W3 | 53 mm |
| W1 | 64 mm |
| W2 | 85 mm |
| S1 | 11 mm |
| S3 | 17 mm |
| Section carrée T | 35 mm |
| Angle de contact | 40 ° |
| d1 | 25 mm |
| d2 | 9 mm |
| Masse | 2,4 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Ca - Capacité charge axiale dynamique | 14,8 kN |
| Cr - Capacité charge dynamique | 14,8 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 9,4 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 9,4 kN |
| Charge axiale statique maximale, direction de la traction | 8,9 kN |
| Charge axiale statique maximale, direction de la pression | 8,9 kN |
| Couple de démarrage | 0.073 |
| Kba - Constante de ressort axiale, direction de la traction | 169 N/µm |
| KBr - Constante de ressort axiale, direction de la pression | 169 N/µm |