Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Désignation | BK35_C5 |
| Marque | SNR |
| Séries | BK |
| Type de logement | Block type |
| Matériau | Carbon steel |
| B - Largeur bride | 50 mm |
| B1 | 12 mm |
| B2 | 26 mm |
| B3 | 58 mm |
| B4 | 64,15 mm |
| B5 | 79 mm |
| B8 | 38 mm |
| H | 96 mm |
| H1 | 52 mm |
| H2 | 79 |
| H5 | 35 mm |
| H6 | 13 mm |
| W | 140 mm |
| W3 | 70 mm |
| W1 | 88 mm |
| W2 | 114 mm |
| S1 | 14 mm |
| S3 | 20 mm |
| Section carrée T | 50 mm |
| Angle de contact | 40 ° |
| d1 | 35 mm |
| d2 | 11 mm |
| Masse | 4,4 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Ca - Capacité charge axiale dynamique | 27,1 kN |
| Cr - Capacité charge dynamique | 27,1 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 18,4 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 18,4 kN |
| Charge axiale statique maximale, direction de la traction | 16,5 kN |
| Charge axiale statique maximale, direction de la pression | 16,5 kN |
| Couple de démarrage | 0.132 |
| Kba - Constante de ressort axiale, direction de la traction | 193 N/µm |
| KBr - Constante de ressort axiale, direction de la pression | 193 N/µm |