Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Désignation | BNU01604RSHAA3Z-B0 |
| Marque | SNR |
| Séries | BNU |
| d0 | 16 mm |
| Pas P | 4 mm |
| Direction du pas | Right |
| Type d'écrou | SH - Screw-in nut |
| Sealing | AA - without seals |
| Matériau | Carbon steel |
| Dw | 2,381 mm |
| D1 g6 | 29 mm |
| M | 0 mm |
| B - Largeur bride | 8 mm |
| L - Longueur | 32 mm |
| L1 | 4 mm |
| L2 | 4 mm |
| N | 3,2 mm |
| Q | 0 mm |
| Nombre de circuits | 3 x 1 |
| Masse | 0,12 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Valeur DN pour T7 | 70000 mmpm |
| Valeur DN pour P5 | 80000 mmpm |
| Ca pour T7 | 5,949 kN |
| C0a pour T7 | 14,319 kN |
| Ca pour P5 | 6,61 kN |
| C0a pour P5 | 15,91 kN |
| Kn | 235 N/µm |