Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Désignation | BNU01605RSCLL3B-B0 |
| Marque | SNR |
| Séries | BNU |
| d0 | 16 mm |
| Pas P | 5 mm |
| Direction du pas | Right |
| Type d'écrou | SC - Compact single nut with flange (DIN 69051) |
| Flange type | Type B - double cut flange |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Matériau | Carbon steel |
| Dw | 2,778 mm |
| D1 g6 | 28 mm |
| D2 | 48 mm |
| B - Largeur bride | 10 mm |
| L - Longueur | 37 mm |
| D3 | 38 mm |
| H | 40 mm |
| X | 5,5 mm |
| Q | 0 mm |
| Nombre de circuits | 3,8 x 1 |
| Masse | 0,16 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Valeur DN pour T7 | 80000 mmpm |
| Valeur DN pour P5 | 100000 mmpm |
| Ca pour T7 | 8,834 kN |
| C0a pour T7 | 19,912 kN |
| Ca pour P5 | 9,816 kN |
| C0a pour P5 | 22,124 kN |
| Kn | 294 N/µm |