Ecrou à visser

BNU01605RSHAA3Z-B0 - SNR

BNU01605RSHAA3Z-B0

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
DésignationBNU01605RSHAA3Z-B0
MarqueSNR
SériesBNU
d016 mm
Pas P5 mm
Direction du pasRight
Type d'écrouSH - Screw-in nut
SealingAA - without seals
MatériauCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g632,5 mm
M0 mm
B - Largeur bride12 mm
L - Longueur42 mm
L119,25 mm
L24 mm
N3 mm
Q0 mm
Nombre de circuits3 x 1
Masse0,15 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Valeur DN pour T770000 mmpm
Valeur DN pour P580000 mmpm
Ca pour T78,55 kN
C0a pour T718,18 kN
Ca pour P59,5 kN
C0a pour P520,2 kN
Kn245 N/µm