Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Désignation | BNU02020RSCLL1B-B0 |
| Marque | SNR |
| Séries | BNU |
| d0 | 20 mm |
| Pas P | 20 mm |
| Direction du pas | Right |
| Type d'écrou | SC - Compact single nut with flange (DIN 69051) |
| Flange type | Type B - double cut flange |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Matériau | Carbon steel |
| Dw | 3,175 mm |
| D1 g6 | 36 mm |
| D2 | 58 mm |
| B - Largeur bride | 10 mm |
| L - Longueur | 54 mm |
| D3 | 47 mm |
| H | 44 mm |
| X | 6,6 mm |
| Q | 0 mm |
| Nombre de circuits | 1,8 x 1 |
| Masse | 0,32 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Valeur DN pour T7 | 80000 mmpm |
| Valeur DN pour P5 | 100000 mmpm |
| Ca pour T7 | 6,072 kN |
| C0a pour T7 | 13,963 kN |
| Ca pour P5 | 6,747 kN |
| C0a pour P5 | 15,514 kN |
| Kn | 186 N/µm |