Ecrou de type à bride

BNU02020RSCLL2B-B0 - SNR

BNU02020RSCLL2B-B0

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
DésignationBNU02020RSCLL2B-B0
MarqueSNR
SériesBNU
d020 mm
Pas P20 mm
Direction du pasRight
Type d'écrouSC - Compact single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MatériauCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g636 mm
D258 mm
B - Largeur bride10 mm
L - Longueur74 mm
D347 mm
H44 mm
X6,6 mm
Q0 mm
Nombre de circuits2,8 x 1
Masse0,43 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Valeur DN pour T780000 mmpm
Valeur DN pour P5100000 mmpm
Ca pour T78,879 kN
C0a pour T721,721 kN
Ca pour P59,865 kN
C0a pour P524,134 kN
Kn284 N/µm