Ecrou cylindrique

BNU02505LCILL4Z-B0 - SNR

BNU02505LCILL4Z-B0

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
DésignationBNU02505LCILL4Z-B0
MarqueSNR
SériesBNU
d025 mm
Pas P5 mm
Direction du pasLeft
Type d'écrouCI - Cylindrical single nut
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MatériauCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g640 mm
L - Longueur45 mm
L19 mm
L220 mm
L312,5 mm
Q3,5 mm
M P95 mm
R3 mm
Nombre de circuits1 x 4
Masse0,19 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Valeur DN pour T770000 mmpm
Valeur DN pour P580000 mmpm
Ca pour T713,698 kN
C0a pour T738,961 kN
Ca pour P515,22 kN
C0a pour P543,29 kN
Kn441 N/µm